注記:
グローバルな調達市場の現在の課題のため、フエニックス・コンタクトは残念ながらアルミニウム合金材料品質を受け入れざるを得なくなりました。これにより、これまで想定されていた均一な表面品質から逸脱する外観になる場合があります。アルミニウムラベル自体の品質や、印字の耐久性には影響はありません。影響は見た目だけのものです。
EMLP-AL (45X25)
-
デバイスマーキング
1738558
デバイスマーキング、 アルミニウム製ラベル、 マーキングなし、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 25 mm、 テキストフィールドの幅: 45 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
マーカーはBLUEMARK CLEDですばやく簡単に低価格でマーキングできます
貼り付け用アルミニウム製機器マーキング
金属製の識別、軽量でありながら高い強度
装飾的なアルマイト処理により耐久性が向上