EML-LPR-D (100X73)R SR
-
ラベル
1255582
ラベル、 検出可能、 ロール、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 73 mm、 テキストフィールドの幅: 100 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
保護ラミネートを備えた検出可能なシール式ラベルEML-LPR-D …、食品産業でのコントローラ、システム、制御盤製造アプリケーションの各種機器の識別向け。
金属箔を内蔵しているため、検出装置でラベルを認識することができます
EML-LPR-Dラベルは保護用ラミネートが特徴で、ラベルを取付けた後で印字面全体に接着します。印字情報は外部の影響(強力な洗浄剤を使用した日常のシステム洗浄など)から保護されます
その優れた接着力により、このラベルは、粗い表面、ざらつきのある表面、また低エネルギーの表面に取り付けることが可能です
THERMOMARK-RIBBON 110インクリボンとの組み合わせにより、高品質な印字を実現することができます。
使用される材料は、食品産業での使用のためにISEGAによって試験され承認されています