EML-LPR (85,6X54)R SR
-
ラベル
1090081
ラベル、 ロール、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 650、 テキストフィールドの高さ: 54 mm、 テキストフィールドの幅: 86.5 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コントローラ、システム、制御盤の各種機器のマーキングのためのシール式機器用マーキングEML-LPR ...
EML-LPRラベルは保護用ラミネートが特徴で、ラベルを取付けた後で印字面全体に接着します。印字情報は外部の影響から保護されます
保護用ラミネートはラベルに添付されています。エッジにミシン目があるため、接着が容易
その優れた接着力により、このラベルは、粗い表面、ざらつきのある表面、また低エネルギーの表面に取り付けることが可能です
THERMOMARK-RIBBON 110インクリボンとの組み合わせにより、高品質な印字を実現することができます。