CM125-LG/H 35/BO BK
-
電子機器用ケース
2942904
ハウジング一式、 ハウジング一式、 通気スロットあり、 幅: 125 mm、 奥行き: 102 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし
製品の詳細
特長
堅牢なハウジングテクノロジ
EN 60715準拠の対称型DINレールに簡単にスナップオン取付け
フィンガーセーフと防汚性の電子部品格納
複数の接続部品を柔軟に格納(多極コネクタから電子プリント基板用端子台まで)