大電流用パネル貫通型端子台
DP-VDFK 4/4 - スペーサ
DP-VDFK 4/4
-
スペーサ
0717144
分離板、 色: 灰、 製品ラインアップ: アクセサリ、 幅: 4 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
製品シリーズ
アクセサリ
極数
0
ピッチ
0 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
寸法
幅
4 mm
高さ
20.5 mm
長さ
10.9 mm
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
0717144
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZZA
GTIN
4017918818753
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.628 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.589 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
アクセサリ
VDFK 4/K-DP
-
パネル貫通型端子台
0709220
VDFK 4/K
-
パネル貫通型端子台
0709233
VDFK 4-DP
-
パネル貫通型端子台
0708360
VDFK 4
-
パネル貫通型端子台
0708250
製品 ヘルプ