SAC-MS/ 2,0/0,11-116/2XA-1L-Z
-
ダブルバルブコネクタケーブル
1052833
ダブルバルブコネクタケーブル、4極、PUR/PVC、RAL 9005黒、SPEEDCONオスコネクタ+バルブコネクタA、LED 1点、ツェナーダイオードとバルブコネクタAに接続、LED 1点、ツェナーダイオードに接続、ケーブル長:2.0 m、バルブコネクタの間隔:0.11 m
製品の詳細
| センサの種類 | ユニバーサル |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.6 Nm |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | TPU |
| ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| 接点材質 | CuSn |
| バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6.6 |
| コンタクト表面材質 | Sn |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| バルブコネクタ特性 | |
| 固定ネジ | M3 x 29 |
| パルス電力 | 40 W (100 µs矩形波パルス時) |
| 端子電圧 | 70 V (定電流2 mA時) |
| 逆電圧 | 50 V |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | 50 (バルブプラグ) |
| 状態表示 | LED 1点 |
| 状態表示あり | あり |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 4 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | バルブコネクタ A |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Sn (コンタクト表面) | |
| PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
| TPU (ハウジング) | |
| 保護回路 | Zダイオード |
| 接続3 | |
| タイプ | バルブコネクタ A |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Sn (コンタクト表面) | |
| PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
| TPU (ハウジング) | |
| 保護回路 | Zダイオード |
| 導体の長さ | 2.11 m |
| PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 53.4 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] |
| 導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 電線断面積 | 3x 0.75 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 26 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 29 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 58 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1000000、 移動距離: 10 m、 移動速度: 2 m/s、 加速度: 2.5 m/s² |
| 難燃性 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| UL FT-2に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 低粘着力 |
| 特殊な性質 | フレキシブル |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (バルブプラグ) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| バルブコネクタ | |
| 標準割当て | バルブコネクタ |
| 標準/仕様 | EN 175301-803 |
| アイテム番号 | 1052833 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1DGA |
| GTIN | 4055626677163 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 155.709 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 155.709 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |