VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
認証ID: 40047713| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
ダブルソケット、 LED付き、 ピンコネクタのパターン タイプCF、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: VDE 0620-1、 IEC 60884-1、国別マーキング: ドイツ
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||