SACB-4Q/4P-L-SC
-
分岐ボックス
1662939
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: QUICKON、 0.34 mm2 ... 0.75 mm2、 スロット数: 4、 極数: 4、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: スプリング接続方式 180°、 シールド: なし
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| アプリケーションノート | 未使用のスロットは試運転前に塞いでください。適切なシール用品は「アクセサリ」にあります。 |
| 製品の種類 | 分岐ボックス |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| スロット数 | 4 |
| LED | はい |
| ローカル診断 | |
| 監視対象機能 | モジュールごとの電源 |
| 光学表示 | 緑色LED |
| 最大動作電圧Umax | 30 V DC |
| ローカル診断 | モジュールごとの電源 緑色LED |
| 状態表示I/O 黄色のLED | |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 定格電流、合計 | 12 A |
| 各パスの最大定格電流 | 4 A |
| スロットあたり電流容量 | 4 A |
| 電線接続 | |
| センサ/アクチュエータ接続システム | QUICKON |
| 電線断面積 柔軟な信号ライン | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 電線断面積 柔軟な電源 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線断面積AWG 柔軟な信号ライン | 26 ... 17 |
| 電線断面積AWG 柔軟な電源 | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ 信号ライン | 10 mm |
| シースの剥き線長さ | 70 mm (主幹ケーブル) |
| 締付けトルク ユニオンナット | 2.5 Nm |
| ピンアサイン | |
| スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| 状態表示あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 44 mm |
| 長さ | 132 mm |
| スパナ寸法、ユニオンナット | 22 mm |
| 部材 ハウジング | PA |
| 部材 モールドコンパウンド | PUR |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | スチール/銅 |
| コンタクト表面材質 | Sn |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| コンタクトの材質、マスターケーブル側 | CuZn |
| コンタクトキャリアの材質、マスターケーブル側 | PA 6.6 V0 |
| コンタクト表面の材質、マスターケーブル側 | NiSn |
| ワイヤ絶縁材質 | PVC / PE |
| ケーブル外径 | 6.5 mm ... 9.5 mm |
| 接続方法 | スプリング接続方式 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (電線接続時。ケーブルメーカーの仕様も順守しなければなりません。) | |
| アイテム番号 | 1662939 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF3DBC |
| GTIN | 4017918137489 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 199.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 166.1 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - ハトメ 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - ハトメ 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - ハトメ 1680393
-
Q-PROT 9/11 - フィラープラグ 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - ネジ接続セット 1670743
-
UC-TMF 16 - 端子台マーキング 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - 端子台マーキング 0824678
-
UC-TMF 16 YE - 端子台マーキング 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - 端子台マーキング 0824684
-
QSS 22 - ソケットレンチ 1670206
-
SZK PZ1 VDE - ドライバ 1206450
-
TSD 25 SAC - トルクドライバ 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - ネジインサート 1212591
特長
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
圧接接続で革新的な短時間のアッセンブリ
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き