PTFIX 6X4-G BN
-
分岐ブロック
3273932
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 6、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: シール式、 色: 茶
製品の詳細
| 動作時の注記 | ブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジが可能です、対応するプラグインブリッジについては、アクセサリをご参照ください |
| 概要 | |
| 注意 | 単一のクランプユニットの最大負荷電流値を超えないようにしてください。 |
| 接続数 | 6 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 6 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 定格断面積 AWG | 12 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 60998-2-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電流 | 32 A |
| 最大負荷電流 | 63 A |
| 最大総電流 | 41 A |
| 定格電圧 | 450 V |
| 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、単線[AWG] | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.75 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 幅 | 18.5 mm |
| 高さ | 28.6 mm |
| 奥行き | 22.7 mm |
| 色 | 茶 (RAL 8028) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| キャリアのアタッチメント | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 注意 | 複数のブロックを配置する場合は、接続ポイントの下にDINレールアダプタを配置するか、ブロック間のフランジ部品を配置することを推奨します。 |
| 接続数が6個または7個のバージョンでは、ブロックごとに1つのDINレールアダプターを中央に配置し、1ブロックおきにフランジ部品を配置すれば十分です。 | |
| DINレールアダプタPTFIX-NS35を使用する際に、配列されたブロックが半分以上突き出さないようにしてください。 | |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -35 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60998-2-2 |
| 取付けタイプ | シール式 |
| アイテム番号 | 3273932 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEA113 |
| GTIN | 4055626646992 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
PTFIX 2,5-RZ - 取付けアダプタ 1632417
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - マーキングカード 0804374
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 端子台マーキング 0804374:0001
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 端子台マーキング 0804374:0011
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 端子台マーキング 0804374:0021
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - 端子台マーキング 0804374:0031
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - 端子台マーキング 0804374:0041
-
US-TML (104X3,8) - 端子台マーキング 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 端子台マーキング 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803883
-
TML (EX3,8)R - マーキングシート 0801837
-
TML (104X3,8)R - マーキングシート 0801833
-
TML (104X2,8)R - マーキングシート 0801832
-
TML (EX2,8)R - マーキングシート 0801836
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル 1092026
特長
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
11色の異なるバリエーションで明確な配線
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現