PTFIX 18X4-G OG - 分岐ブロック
3273984

断面積
接続方式
Flow Pictogram

分岐ブロック、 内部でジャンパ、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 18、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: シール式、 色: 橙

製品の詳細








特長

すべての接続ポイントで試験開始可能で、便利な試験オプション
コンパクト設計で省スペース
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい