PTFIX 12X4-G BN - 分岐ブロック
3273954

分岐ブロック、 内部でジャンパ、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 12、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: シール式、 色: 茶

製品の詳細








特長

すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
コンパクト設計で省スペース
すべての接続ポイントで試験開始可能で、便利な試験オプション