PTFIX 10/12X4-FE-G
-
分岐ブロック
3274030
分岐ブロック、 内部でジャンパ、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 13、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 負荷接点、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 プッシュイン式、 ライン接点、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: シール式、 色: 黒/黄
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | 電源分岐のアプリケーション用、IEC 60364-4-43.2008、修正済み + corrigendum Okt。2008(DIN VDE 0100-430:2010-10)セクション 433.2 ffを遵守する必要があります。 |
| 製品の種類 | 分岐端子台 |
| 接続数 | 13 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 電源引込み口 | はい |
| 段あたり接続数 | 13 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 定格断面積 AWG | 12 |
| 負荷接点 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm ... 12 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 60998-2-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 32 A |
| 最大負荷電流 | 41 A (6 mm²の電線を接続) |
| 最大総電流 | 63 A (各接続ポイントの最大負荷電流値を超えないこと。) |
| 定格電圧 | 450 V |
| ライン接点 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 12 mm ... 14 mm |
| 内部シリンダゲージ | A5 |
| 準拠規格 | IEC 60998-2-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.75 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 10 mm² |
| 定格電流 | 57 A |
| 最大負荷電流 | 57 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
| 最大総電流 | 63 A (各接続ポイントの最大負荷電流値を超えないこと。) |
| 定格電圧 | 450 V |
| 負荷接点 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、単線[AWG] | 20 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.75 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| ライン接点 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 幅 | 46.3 mm |
| 高さ | 28.6 mm |
| 奥行き | 22.7 mm |
| 色 | マルチカラー (RAL -) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| 黄 (RAL 1018) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| キャリアのアタッチメント | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 注意 | 複数のブロックを配置する場合は、接続ポイントの下にDINレールアダプタを配置するか、ブロック間のフランジ部品を配置することを推奨します。 |
| 接続数が6個または7個のバージョンでは、ブロックごとに1つのDINレールアダプターを中央に配置し、1ブロックおきにフランジ部品を配置すれば十分です。 | |
| DINレールアダプタPTFIX-NS35を使用する際に、配列されたブロックが半分以上突き出さないようにしてください。 | |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 寿命テストカテゴリ2、クラスB、台車に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 3.12g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 30g |
| 衝撃時間 | 18 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -35 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60998-2-2 |
| IEC 60998-2-2 |
| 取付けタイプ | シール式 |
| アイテム番号 | 3274030 |
| 梱包単位 | 8 pc |
| 最低注文数 | 8 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEA123 |
| GTIN | 4055626668574 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 38.075 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 38.075 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 2-6 BU - プラグインブリッジ 3036932
-
FBS 2-6 GY - プラグインブリッジ 3032237
-
PTFIX 2,5-RZ - 取付けアダプタ 1632417
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - マーキングカード 0804374
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 端子台マーキング 0804374:0001
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 端子台マーキング 0804374:0011
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 端子台マーキング 0804374:0021
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - 端子台マーキング 0804374:0031
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - 端子台マーキング 0804374:0041
-
US-TML (104X3,8) - 端子台マーキング 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 端子台マーキング 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - マーキングカード 0803883
-
TML (EX3,8)R - マーキングシート 0801837
-
TML (104X3,8)R - マーキングシート 0801833
-
TML (104X2,8)R - マーキングシート 0801832
-
TML (EX2,8)R - マーキングシート 0801836
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - ラベル 1092026
特長
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
11色の異なるバリエーションで明確な配線
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現