FLS DN M12 DI 16 M12 - 分散I/Oデバイス
2736327

DeviceNet™対応のスタンドアローンデバイスにはデジタル入力が16点あります。M12はクイック接続です。電源はDC 24 Vで、短絡/過負荷保護です。定格電流は1.2 Aです。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

アドレスエンコーディングスイッチには直接手が届く
M12コネクタで一貫した接続
SPEEDCON嵌合方式
診断および状態表示
耐短絡および耐過負荷
柔軟性のある電源コンセプト