FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 分散I/Oデバイス
2736738

このローカルバスデバイスにはデジタル入力および出力があります。機能:デジタル入力16点、フィルタ時間 3 ms、500 mAのデジタル出力16点、500k/2Mbpsを切替え、診断機能、短絡/過負荷保護、8極のM12クイック接続。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

柔軟性のある電源コンセプト
SPEEDCON嵌合方式
耐短絡および耐過負荷
診断および状態表示
M12コネクタで一貫した接続