この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタルシグナルをAC電圧範囲で出力するために使用します。
IB IL DO 1 AC-PAC
-
デジタルモジュール
2861920
Inline、デジタル出力端子台、デジタル出力: 1、230 V AC、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デジタル出力 4点
アクチュエータを3線式で接続
出力の定格電流:500 mA
診断および状態表示