MICROFOX-SB_DB - ニッパ
1212805

ニッパー、スプリングリセット機能付き、切断可能な径:軟線0.2~2.0 mm、中硬線1.2 mm、硬線0.5 mm、パッケージの種類:店頭販売用ホルダ付き(台紙)

製品の詳細








互換性のある製品


特長

一定の力でスムーズに開くばね
人間工学にもとづいて設計されたハンドルは疲れず滑らない
安定性があり力を分散しやすいジョイント部
鏡面仕上げの金属面に油を塗布し高い防錆性を実現
高品質の特製工具スチール製
各種アプリケーション向け