DFK-PC 5/ 3-GF-7,62 - パネル貫通型ソケット
1727702

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

パネル貫通型ソケット、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: DFK-PC 5/..-GF、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.9 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 3、 プラグインシステム: COMBICON PC 5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
工具を使用しないスナップインロックもしくはねじで筐体パネルにしっかり固定するシステム
デバイス前面で接触するEMCシールド板付き
ねじフランジで安全な嵌合ロック