DFK-PC 4/ 8-G-7,62-FS4,8 - パネル貫通型ソケット
1861219

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 4 mm2
ピッチ 7.62 mm
梱包の種類 段ボール梱包

パネル貫通型ソケット、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: 緑、 定格電流: 15 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 8、 列の数: 1、 極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: DFK-PC 4/..-G -FS4,8、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: タブ端子接続、 取付け方法: 直付け用、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

省スペースの標準的なタブ端子接続で世界中で使用可能
デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定