SACCBP-M12MSD-4CON-M16/0,5-931 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1551561

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、Ethernet、4-極、PUR、水色RAL 5021、ピン、 ストレート、 M12、キーイング: D、上 片側フリー、背面取付け、M16 x 1.5、ケーブル接続、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 Ethernet

製品の詳細