SACCBP-FS-4P-M16XL/5,45-92R/FS
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1409932
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、背面取付け、M16 x 1.5、ケーブル
製品の詳細
安全上の注意事項 | |
安全上の注意事項 | 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 |
• 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 | |
• 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
• これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
• コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。 | |
組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
• リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
• 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
• ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
• 対応する技術データを順守してください。以下に関する情報をご覧いただけます。 o 製品 o 梱包ラベル o 付属書類 o 製品ページのオンラインphoenixcontact.com/products |
|
• フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
• 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。 | |
• 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます | |
• コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
極数 | 4 |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 2.5 kV AC |
定格電圧UN | 250 V |
標準規格 IN | 4 A |
接続方法 | ケーブル |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67 (接続時) |
IP65 (接続時) | |
IP65/IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
取付けタイプ | 背面取付け M16 x 1.5 |
アイテム番号 | 1409932 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 28 pc |
プロダクトキー | ABQYAA |
GTIN | 4046356889216 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 517.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 517.2 g |
生産国 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |