SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 SHS
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1426128
センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、8極、M12 SPEEDCON、M16ネジで背面/ネジ取付け、0.5 mのTPEばら線、8 x 0.25 mm2
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮