SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,5EMVX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239557

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、ピン、 ストレート、 M12、キーイング: A、上 片側フリー、背面取付け、M16 x 1.5、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細