SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,0 PE - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1162597

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、3-極、ソケット、 M12、S-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1 m、 1.31 mm2、 UL/cUL撚線、 封入済み

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
産業用インフラアプリケーションに対応
Sコーディングで誤接続防止
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続