VS-M12FSEC-OE-93E-LI/0,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1136432

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、D-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 0.5 m、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品

特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続