SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5-0,08 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1419983

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、5-極、ピン、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.08 mm2、 封入済み、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品