SACC-SQ-M12FS-12P-25F/0,07-0,08
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1417037
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、12-極、ソケット、 ストレート、 M12、キーイング: A、上 片側フリー、前面取付け/角型フランジ、-、ケーブル長: 0.07 m、 0.08 mm2、 封入済み、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です