SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1425612

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、8-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.08 mm2、 封入済み、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品