RC-06S1N8A6100
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1594041
M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、軸Oリング、最小パネル厚: 0.8 mm、最大パネル厚: 6.5 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1240440