TCP熱式サーキットブレーカ

熱式機器用サーキットブレーカ

熱式サーキットブレーカは、分電システムのコンシューマを、過負荷から最適に保護します。サーキットブレーカがトリップすると、組込みスイッチ機能によりすぐに再起動が可能です。ヒューズとは異なり、サーキットブレーカは交換の必要がありません。過負荷が大きければ大きいほど熱式機器用サーキットブレーカも早くトリップされます。

Go to Product Detail Page for item 1499969
TCP 32DC/20A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
TCP 32DC/20A M - 熱式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
1499969

過負荷時に最大32 V DCの負荷を保護するための1チャンネルの熱式機器用サーキットブレーカ。ヒューズタイプ:低速ブロー。規格ISO 8820-3に準拠したタイプCのフラットプラグインヒューズ用のヒューズ端子台およびインターフェースに差込可能。固定定格電流:20 A

特長

  • 故障後の交換部品不要で迅速に再稼働できる再接続オプション
  • 同一のピンコネクタパターンを持つ車両用平型ヒューズを使用して、既存システムへの転換が容易
  • メンテナンス時には、内蔵の機器スイッチでシステムを電源から切断可能
熱式サーキットブレーカのセレクション

熱式機器用サーキットブレーカ

熱式機器用サーキットブレーカ 機能と設計

通常、熱式機器用サーキットブレーカはバイメタルでトリップされます。障害発生時にバイメタルが加熱され、回路を遮断します。

通常、過負荷が大きければ大きいほど熱式機器用サーキットブレーカも早くトリップされます。

機器の電源はいつでも再投入することができます。熱式機器用サーキットブレーカにはプラグ式仕様が用意されています。

熱式機器用サーキットブレーカTCP DC コンパクトなプラグ・アンド・プレイソリューション

機器用サーキットブレーカTCP DCは車両用ヒューズのリセット可能な代替品です。アプリケーションの転換が容易で、オンサイトのサービス業務を軽減します。このラインアップは、2つの特性曲線によりアプリケーションに最適な過負荷保護を提供します。

熱式機器用サーキットブレーカTCP DCを適切なベースエレメントに接続
TCPサーキットブレーカ
TCP DC製品シリーズ
TCP DCのさまざまな特性曲線の比較
熱式機器用サーキットブレーカTCP DCを適切なベースエレメントに接続

  • リセット可能なため、故障時に交換部品が不要であり、高速の再起動が可能
  • 同一のピンコネクタパターンを持つ車両用ヒューズを使用して、既存システムへの転換が容易
  • さまざまな特性曲線を選択することにより、接続先の負荷に対し最適な過負荷保護を提供

製品リストへ
TCPサーキットブレーカ

トリップした回路を簡単にリセットします。トリップしたチャネルは、インジケータを通じてすばやく明確に特定することができます。
ハウジングの形状も、誤ったリセットに対する保護を提供します。

TCP DC製品シリーズ

TCP DC製品シリーズは商用の車両用ヒューズと同じピンコネクタパターンを採用しています。つまり、既存のシステムを簡単に転換することができます。車両用ヒューズと同じように、各種の定格電流は色分けされています。これによって、正しいプラグを簡単に特定し、明確に割り当てられます。

TCP DCのさまざまな特性曲線の比較

2つの異なる特性曲線を選択することにより、接続先の負荷に対し過負荷保護を最適な状態で適用することができます。定格電流範囲を5~40 Aにすることで、基本保護を最適な形で完成させることができます。

熱式サーキットブレーカを備えた制御盤

制御盤内の熱式機器用サーキットブレーカ

用途

熱式機器用サーキットブレーカの一般的な用途はシステムのセンサおよびアクチュエータです。

これには モータ、加熱部品とファン、起動電流が大きい機器が含まれます。

熱式機器用サーキットブレーカの電圧範囲は、最大250 V ACまたは65 V DCです。