- リセット可能なため、故障時に交換部品が不要であり、高速の再起動が可能
- 同一のピンコネクタパターンを持つ車両用ヒューズを使用して、既存システムへの転換が容易
- さまざまな特性曲線を選択することにより、接続先の負荷に対し最適な過負荷保護を提供
過負荷時に最大32 V DCの負荷を保護するための1チャンネルの熱式機器用サーキットブレーカ。ヒューズタイプ:低速ブロー。規格ISO 8820-3に準拠したタイプCのフラットプラグインヒューズ用のヒューズ端子台およびインターフェースに差込可能。固定定格電流:25 A