UC-WMTBA-D (29X8)/PP YE
-
検出可能なケーブルマーキング
1312768
検出可能なケーブルマーキング、 シート、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK LASER、 TOPMARK NEO、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 6 mm、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
| マーキングに関する注記 | ポリプロピレン(PP)シートは、シリアル番号2004000390以上のTOPMARK NEOで処理することができます。 それより低いシリアルナンバーの機器用に、変換キットがあります。 TOPMARK NEOの変換については、営業担当者にお問い合わせください。 |
| アプリケーションノート | 金属探知機の検出特性が異なるため、設置者/エンドユーザーは実際のアプリケーションへの適合性を確認する必要があります |
| アプリケーションノート | 米国の「連邦規則集、『食品医薬品』(食品医薬品局(FDA)管轄)第21章(CFR Ch 1)」によると、水色、ライトグレー、赤、青、シグナルホワイト、ライトレッドのポリプロピレン製銘板UC-WMTBA(...)/PP xxxおよびUC-WMTBA-D(...)/PP xxxは、食品加工を目的とした機械の識別に安全に使用することができます。 |
| アプリケーションノート | ポリプロピレン製銘板UC-WMTBA(...)/PP xxxおよびUC-WMTBA-D(...)/PP xxxは、食品加工を目的とした機械の識別に安全に使用することができます。これらは、乾燥食品や、水性、非酸性、アルコール性食品、および脂肪分を多く含む食品などと直接接触する可能性があり、規制(EU)No. 10/2011に準拠して食品模擬物質D1が割り当てられています。 |
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| アプリケーション | 食品飲料産業 |
| 製品特性 | 検出可能 |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 12 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 4 |
| 識別テクノロジ | ダイレクトレーザーマーキング |
| 幅 | 29 mm |
| 高さ | 13.62 mm |
| 奥行き | 4 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 29 mm |
| テキストフィールドの高さ | 8 mm |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| 部材 | PP |
| ベースエレメント材質 | PP |
| コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
| ケーブル外径 | > 6.00 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 90 °C (0℃未満、スタティック負荷のみ) |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 保管温度 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | Test Bb |
| 期間 | 96 h |
| 最高温度 | 100 °C |
| 試験用温度 | 100 °C |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
| メチルエチルケトン (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
試験合格 |
| ガソリン [CAS No. 64742-49-0] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 結束バンドで組立て |
| アイテム番号 | 1312768 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2317 |
| GTIN | 4063151563189 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.28 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 7.91 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
TOPMARK NEO - レーザーマーキング 1012015
-
WT-HF 3,6X140 - 結束バンド 3240744
-
WT-HF 4,5X160 BK - 結束バンド 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - 結束バンド 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - 結束バンド 3240787
-
WT-ID HF 2,5X98 BU - 結束バンド 3240794
-
WT-ID HF 3,5X140 BU - 結束バンド 3240795
-
WT-ID HF 3,5X200 BU - 結束バンド 3240796
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - 結束バンド 3240797
-
WT-ID HF 4,5X290 BU - 結束バンド 3240798
-
WT-ID HF 7,5X365 BU - 結束バンド 3240800
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - 結束バンド 3240834
-
TOPMARK LASER - レーザーマーキング 0831831
特長
コントローラやシステムの製造、制御盤の構築におけるケーブルやワイヤの識別用の、検出可能なマーキングシリーズUC-WMTBA-D ... UniCard
マーキングは誘導検出が可能なため、食品・飲料品業界での使用に特に適しています
PP材料とレーザマーキングにより、マーキング部材とラベルの高い耐久性
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
マーキングは同一形式のシートで提供され、TOPMARK LASERまたはTOPMARK NEOを使用してすばやく簡単にマーキング可能
使用される材料は、食品産業での使用のためにISEGAによって試験され承認されています