UC-WMTBA-D (29X8)/PP LBU
-
検出可能なケーブルマーキング
1199650
検出可能なケーブルマーキング、 シート、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK LASER、 TOPMARK NEO、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 6 mm、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 29 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コントローラやシステムの製造、制御盤の構築におけるケーブルやワイヤの識別用の、検出可能なマーキングシリーズUC-WMTBA-D ... UniCard
マーキングは誘導検出が可能なため、食品・飲料品業界での使用に特に適しています
PP材料とレーザマーキングにより、マーキング部材とラベルの高い耐久性
角型でマーカーはケーブルにしっかり固定可能
マーキングは同一形式のシートで提供され、TOPMARK LASERまたはTOPMARK NEOを使用してすばやく簡単にマーキング可能
使用される材料は、食品産業での使用のためにISEGAによって試験され承認されています