MCRテクノロジ用MINI DC/DCコンバータ
DC/DCコンバータは電圧を変換したり、長いケーブルの先端で電圧を再生したり、電気的絶縁で独立電源システムの作成を可能にします。
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
-
DC/DCコンバータ
2866284
新しいシステムには次の製品をご使用ください:1066703、1066716、1066718、1066714。
DINレール取付け用スイッチングMINI DC/DCコンバータ、入力:12~24 V DC、出力:24 V DC/1 A
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: EAC-ZulassungEAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528DNV
認証ID: TAA000030XCoC / 適合性宣言書
認証ID: 19-049-00cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827cULus認証済み
cULus Listed
cULus Listed
特長
独立した電源システムにするために電気的に絶縁
さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成