MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - DC/DCコンバータ
2320018

新しいシステムには次の製品をご使用ください:1066704。
DINレール取付け用スイッチングMINI DC/DCコンバータ、入力:12 V DC ... 24 V DC、出力:5 V DC ... 15 V DC/2 A

製品の詳細









特長

独立した電源システムにするために電気的に絶縁
さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成