有用な情報
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
産業用AI
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
SI-SES-R1A - データインターフェース
SI-SES-R1A
-
データインターフェース
1404513
RJ45接続のサービスソケット(ソケット/ソケット)、8極金属製、カテゴリ5e接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
極数
8
接続プロファイル
RJ45
シールド用
あり
絶縁特性
汚染度
3
電気特性
接触抵抗
< 30 mΩ
絶縁抵抗
> 500 MΩ
定格電圧U
N
24 V AC (最大50 V)
標準規格 I
N
最大 1.5 A
通信速度
100 Mbps
材料仕様
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
CuSn
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
> 100
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 ((保護カバーを閉じた場合))
IP20 (接続時)
使用周囲温度
-25 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 85 °C
取付け
組立てに関する注意事項
前面パネルの切り欠きD = 22.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1404513
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EGX
GTIN
4046356698535
1個あたりの重量(梱包を含む)
16.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
15.85 g
関税率
85366990
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50