有用な情報
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
産業用AI
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
SI-PP-2U1A-D2A - データインターフェース
SI-PP-2U1A-D2A
-
データインターフェース
1404519
プログラミングインターフェース、USB A仕様のコンタクトインサートx2、D-SUB15のコンタクトインサートx1
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
材料仕様
部材 ハウジング
アルミダイカスト
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-35 °C ... 65 °C
販売用データ
アイテム番号
1404519
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EEX
GTIN
4046356698597
1個あたりの重量(梱包を含む)
320.66 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
320.66 g
関税率
85366990
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50