CUC-SI-CM/USBA3.0 - データインターフェース
1484218

データインターフェース、 USB 3.0、 USB 3.0 (5 Gbps)、 9-極、 接続方式: カップリング、 部材: PA

製品の詳細









互換性のある製品


特長

中央で固定するナットにより、工具なしで簡単に取付け可能
標準パネル穴Ø 22.5 mmの省スペースな設置
密閉型の制御盤や機器におけるアップデートやメンテナンス作業がすばやく簡単