SACC-M12MSD-4CT SH PN
-
通信用コネクタ
1411046
通信用コネクタ、PROFINET CAT5、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 5 mm ... 8 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 概要 | 圧着コンタクトは別注 |
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.2章「Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 長さ | 73 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 5 mm ... 8 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング径 | 20.2 mm |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | FPM |
| NBR | |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| 電線断面積 | 0.34 mm² ... 0.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 22 ... 20 |
| 締付けトルク | 0.6 Nm (M12ローレット) |
| 1 Nm (コネクタ、カプリングスリーブ付き) | |
| 1 Nm (圧力ナット、カプリングスリーブ付き) | |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ |
| 定格電圧UN | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | プラグ |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | D |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801を基準として) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1411046 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF2CJN |
| GTIN | 4046356920216 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 43.56 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
SACC-CC1,0-T-0,50-M AU PU100 - 圧着コンタクト 1412351
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - 通信用ケーブル 1416295
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - 通信用ケーブル 1416389
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - 通信用ケーブル 1416376
-
VS-OE-OE-93R-100,0 - 通信用ケーブル 1416363
-
VS-OE-OE-936-100,0 - 通信用ケーブル 1416570
-
VS-OE-OE-93G-100,0 - 通信用ケーブル 1419152
-
VS-OE-OE-93K-100,0 - 通信用ケーブル 1419173
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445