NBC-M12MSX/ 7,5-94U/M12FSX
-
ネットワークケーブル
1828733
ネットワークケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、グリーン RAL 6026、プラグ ストレート M12、キーイング: X / IP67、上 メス ストレート M12、キーイング: X / IP67、ケーブル長: 7.5 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| バスシステム | Ethernet |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 0.5 A |
| 接続1 | |
| 寸法図 |
M12プラグのピンアサイン、8極、Xコーディング、ピン側
|
| 型式 | M12 プラグ、 ストレート、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: X、 Ethernet、 CC-Link IE |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
| CC-Link IE CAT6A、 10 Gbps | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 Ω |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 部材 お問い合わせ先 | CuZn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 61076-2-109 |
| 接続 2 | |
| 寸法図 |
M12ソケットのピン割当て、8極、Xコーディング、ソケット側のビュー
|
| 型式 | M12 メス、 ストレート、 8-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: X、 Ethernet、 CC-Link IE |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A、 10 Gbps |
| CC-Link IE CAT6A、 10 Gbps | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 Ω |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 部材 お問い合わせ先 | CuZn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 61076-2-109 |
| 導体の長さ | 7.5 m |
| 柔軟性の高いイーサネットドラッグチェーン、CAT7、PUR、4ペア [94U] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | 柔軟性の高いイーサネットドラッグチェーン、CAT7、PUR、4ペア [94U] |
| 電線構造 | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.22 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.4 mm |
| ケーブル外径 | 9.40 mm ±0.25 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グリーン RAL 6026 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白/青-青、白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑、白/茶-茶 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミ線フォイル |
| 全ツイスト | 4ペア芯線 |
| 光シールドカバー | 80 % |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| ケーブル容量 | およそ 47 nF/km (1 kHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 125 V |
| テスト電圧、コア/コア | 700 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 700.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 7,5 x D |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 20000000、 曲げ半径: 12 x D、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 50 m/s² |
| 導体張力 | ≤ 100 N |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±270 °/m、 ねじり回数: 2000000 |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| CSA FT-1 | |
| 耐油性 | UL 758に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-109 |
| アイテム番号 | 1828733 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923465084 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 788.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 788.8 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |