PACT RCP-4000A-1A-D140
-
変流器
2904922
セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。ロゴスキーコイルの長さ:450 mm、直径:140 mm。信号線の長さ:3 m。ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。
製品の詳細
| 製品の種類 | Current transformer |
| 製品シリーズ | ロゴスキーコイルと1 A測定用変換器 |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | ダブル絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III (1000 V、中性線) |
| IV (600 V、中性線) | |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 | 強化絶縁、IEC 61010-1に準拠 |
| 通常の測定エラー | < 1 % |
| 保護回路 | サージ保護; 33 Vサプレッサダイオード |
| 温度係数 | 0.005 %/K (+10 °C ... 70 °C、両方のコンポーネントは同じ周辺温度) |
| 0.07 %/K (-20 °C ... +10 °C、両方のコンポーネントは同じ周辺温度) | |
| 測定コイル | |
| 導体構造、信号線 | 2x 0.22 mm (信号(すずめっき時)) |
| 1x 0.22 mm (シールド(すずめっき時)) | |
| 絶縁 | ダブル絶縁 |
| 定格絶縁電圧 | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| 試験電圧 | 10.45 kV DC (60秒後) |
| 精度クラス | 0.2 (IEC 61869-10: A1) |
| 測定用変換器 | |
| 線形エラー | < 0.5 % (範囲終端値から) |
| 最大送信エラー | ≤ 0.5 % (範囲終端値から) |
| 周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 検出可能な最大高調波 | < 2 kHz |
| 消費電流 | < 190 mA (19.2 V時) |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (電源/入力および出力:50 Hz、1分) |
| 概要 | |
| 校正可能 | なし |
| コンバータの種類 | ロゴスキーコイルと1 A測定用変換器 |
| 電源: 測定用変換器 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 定格電源電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | 190 mA |
| 電力消費 | 4 W |
| 周波数 | |
| 型式 | 測定コイル |
| 周波数測定範囲 | 40 Hz ... 20000 Hz |
| 信号 | |
| 入力信号(50 Hz時) | 100 mV (1000 A) |
| 曲線タイプ | 正弦波 |
| 入力インピーダンス | 27 kΩ (最小測定範囲) |
| 変流器 | |
| 構成可能/PC設定可能 | DIPスイッチ経由 |
| 定格電力 | 1.25 VA |
| 一次側定格電流Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| 位相角 | < 1 ° |
| 校正可能 | なし |
| コンバータの種類 | ロゴスキーコイルと1 A測定用変換器 |
| 信号 | |
| 型式 | 測定コイル |
| 出力信号(50 Hz時) | 100 mV (無負荷、1000 A時) |
| 出力電圧(無負荷運転時) | VOUT = M * dI/dt |
| 出力電圧(正弦波、無負荷運転時) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0.318 μH;例:50 Hz時;I = 1,000 A)) |
| 信号 | |
| 型式 | 測定変換器 |
| 電流出力信号 | 0 A AC ... 1 A AC |
| 定格電力 | 1.25 VA |
| 負荷 | 0 Ω ... 1.25 Ω |
| PN max時の銅線の最大距離 | 16 m (0.75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1.5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2.5 mm² (AWG 14)) | |
| 測定用変換器側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 85 mm |
| 奥行き | 70.4 mm |
| 測定コイル | |
| 長さ | 450 mm |
| 直径 | 8.3 mm ±0.2 mm |
| 取付け時の測定コイル | |
| 直径 | 140 mm |
| 信号ライン | |
| 長さ | 3 m |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 85 mm |
| 奥行き | 70.4 mm |
| ハウジングの材質 | PC |
| PA | |
| コイル材質 | Elastollan |
| 周囲条件 | |
| 測定コイルの保護等級 | IP54 (ULによる評価なし) |
| 測定用変換器の保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 (測定コイル) | -30 °C ... 80 °C (測定コイル) |
| 使用周囲温度 (測定変換器) | -20 °C ... 70 °C (測定変換器) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C (測定コイル) |
| -25 °C ... 85 °C (測定変換器) | |
| 高度 | < 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| CMIM | |
| 認定 | CMIM準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Recognized |
| 注記 | 測定コイル |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| 注記 | 測定変換器 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-3 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 強化絶縁、IEC 61010-1に準拠 |
| 標準/規則 | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2904922 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMMA12 |
| GTIN | 4046356900959 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 312.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 390.8 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 217e3d38-35bd-4709-8dbc-0924b999b109 |