最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
DC機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
コンフィグレータ
サンプルサービス
製品コンプライアンス
Cross Reference Search
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
コンタクタとパワーリレー
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
リレーとソリッドステートリレー
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルール
プリンタ
マーキング部材
ワークステーションソリューション
圧着コネクタ
産業用照明・信号テクノロジ
自動工具
手動工具
制御盤アクセサリ
制御盤構築向けソフトウェア
自動化
HMIとIPC
PLCnext Technology
PLC(コントローラ)とI/O
エッジコンピューティング
オートメーションソフトウェア
スマートサービス
ビルディングオートメーション
産業用通信
接続用製品・部品
ケーブルとライン
コネクタ
コントローラ用システム配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロックとデバイス端子台
分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
概要
実践からの応用例
セクターカップリング
教育ソリューション
パワー
バッテリーストレージシステム
太陽光発電
従来型の発電
産業におけるDC送電網
送電と配電
風力発電
E-MOBILITY
充電インフラ
概要
電気自動車
インフラストラクチャー
データセンター
ビルディングオートメーション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
プロセス産業
Power-to-X
プロセスオートメーション
船舶・洋上
生産、デバイスおよびシステムの製造
デジタルファクトリーの活動分野
ロボティクス
制御盤用ソリューション
工作機械の強力なパートナー
無人搬送車システム(AGV/AGVS)
機器メーカー用のソリューションとサービス
自動車産業
電気設備と電子機器
その他のトピック
農業用コンポーネント
COMPLETE line
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
ビデオ監視
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
電源の信頼性
企業情報
概要
フエニックス・コンタクトグループ
当社の企業文化と姿勢
All Electric Society
コンプライアンス
サステナビリティ
フエニックス・コンタクトの歴史
国内特約店、ソリューションパートナー
イベントとニュース
概要
イベント・展示会
ニュース
サービス&サポート
概要
製品資料・カタログ
お問い合わせ
PLCnext Community
情報
よくある質問
機器メーカー様向け情報
製品の変更と製造中止
コンサルテーション・設計
エンジニアリングデータ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
プリント基板コンポーネント向けのエンジニアリングデータ
コンフィグレータ
調達・配送
サンプルサービス
設置・使用
端子台組立て・マーキング・DINレールサービス
Product Security Incident Response Team
マーキングソリューションのサービス
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
登録の利点
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
My Productリスト
比較
ホーム
製品
エネルギー監視
変流器
新規設置向けの変流器
CT-ES-M8-67-50-5A-C10 - 変流器
CT-ES-M8-67-50-5A-C10
-
変流器
1076383
ウィンドウタイプ変流器、一次側入力電流は50 A AC、二次側出力電流は5 A AC、精度クラスは1、定格電力2.5 VA
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
電気特性
定格絶縁電圧
0.66 kV (位相/N電線)
概要
精度クラス
1
コンバータの種類
巻き線変流器
入力データ
変流器
定格電力
2.5 VA
定格周波数:標準コンバータ
50 Hz ... 60 Hz
一次側定格電流I
pn
0 A ... 50 A AC
二次側定格電流I
sn
5 A AC
精度クラス
1
コンバータの種類
巻き線変流器
出力データ
信号
二次側定格電流I
sn
5 A AC
精度クラス
1
材料仕様
色
トラフィックグレーB (RAL 7043)
ハウジングの材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 45 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 45 °C
高度
≤ 1000 m (1000 mを超える場合は、対応する補正係数に基づいて補正する必要があります。)
許容湿度(動作時)
深刻な汚染、強度の振動、または雨や雪の直接侵入の被害を被ることなくスイッチギアキャビネットに使用
規格と基準
標準/規則
GB 20840
IEC 61869
販売用データ
アイテム番号
1076383
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMCA11
GTIN
4055626784700
1個あたりの重量(梱包を含む)
370 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
280 g
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27210902
ECLASS-15.0
27210902
ETIM
ETIM 9.0
EC002048
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(欧州市場向けの資格なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CT-ES-MNT-W25-L81 SET M8
-
取付け材
1077305
製品 ヘルプ