当社のMCR AC電流変換器は、AC電流を測定し、アナログの標準信号に変換します。ヒンジ付きロゴスキーセンサは、容易な取付と後付けに理想的です。
MCR-SL-S-200-U
-
電流変換器
2813460
MCR電流測定用変換器、正弦波および非正弦波交流を測定、入力電流は0~200 A、出力電圧は0...(5) 10 V
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E123528-20110617互換性のある製品
特長
開放型Rogowskiコイルを使って改修可能
30 ... 6000 Hzの実効値を測定
スライドスイッチで測定範囲を指定