船舶で使用するための信号灯で水門などのシステム信号灯を確実にエネルギー効率よく運用できます。 モニタリング機能には産業用規格に適合する部品のみを使用しています。 信号灯300には主な規格に準拠したさまざまな光の色があります(例:IALA推奨E200-1およびCIE 1931)。 フィールドバス通信によりユーザーに大量の診断およびステータス情報が提供されます。
CSD-SL 300 RD 30X30
-
信号灯
1051076
信号灯、 24 V DC、 IALA赤、最適、 照射角度 (垂直/水平): 30 °/30 °、 直径: 272 mm、保護等級: IP65/IP67、 通信インタフェース
製品の詳細
互換性のある製品
特長
EN 12966-1、IALA推奨E200-1、CIE 1931に準拠して開発
フェールセーフ機能
フィールドバスを介して制御ユニットから400 m離して接続
診断能力
強い明るさと色
アプリケーション専用のプログラミングをサポート
エネルギー効率のよいLEDテクノロジと50 000時間以上のLED寿命により極めて経済的
照射角度: 30° x 30°
堅牢で省エネルギーのLEDテクノロジ
フィールドバス通信