SF-Z0054
-
デジタル表示付き圧着ペンチ
1615585
Ø 0.6 mm/Ø 0.8 mm/Ø 1 mm/Ø 2 mmの切削加工圧着端子用、ばら線導体断面積:0.06 mm2~2.5 mm2用の圧着工具、交換部品:1634155
Ø 0.6 mm/Ø 0.8 mm/Ø 1 mm/Ø 2 mmの切削加工圧着端子用、ばら線導体断面積:0.06 mm2~2.5 mm2用の圧着工具、交換部品:1634155