SF-5EP1N8A90M2 - カプラコネクタ
1613156

カプラコネクタ、アプリケーション: 電源、短いストレート仕様、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M23、極数: 5+PE、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 9 mm ... 11 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続