PRC 3-FC-FS6 8-12
-
カプラコネクタ
1410658
カプラコネクタ、 製品の範囲: PRC 35、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 12 mm、 工具使用による取外し用バージョン
製品の詳細
| Order information: | 工具使用による取外し用バージョン |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 |
| • 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
| 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 | |
| 組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
| • リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
| サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
| • 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
| • 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます | |
| • 対応する技術データを順守してください。以下に関する情報をご覧いただけます。 o 製品 o 梱包ラベル o 付属書類 o 製品ページのオンラインphoenixcontact.com/products |
|
| • フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
| • この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。 | |
| • 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。 | |
| • コネクタは、完全に接続されている状態でのみ操作してください。 | |
| • コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。 | |
| • ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
| • ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。 | |
| • コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 製品シリーズ | PRC 35 |
| タイプ | 取外しは工具で |
| 極数 | 3 |
| 接続プロファイル | 2+PE |
| キーイング | AD |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧(III/2) | 690 V |
| 定格電圧ATD | 690 V AC IEC 61984に準拠 |
| 500 V AC IEC 61535/2 PfG 1915に準拠 | |
| 600 V AC UL 2238に準拠 | |
| 定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
| 定格電流 | 35 A (IEC 61984準拠で接続電線サイズが6 mm²の場合) |
| 32 A (IEC 61535準拠で接続電線サイズが6 mm²の場合) | |
| 21.4 A (2 PfG 1915準拠で接続電線サイズが6 mm²、85 °C の場合) | |
| 32 A (AWG 10、UL 2237に準拠) |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 37.6 mm |
| 高さ | 37.6 mm |
| 長さ | 107.5 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 8 mm ... 12 mm |
| 色 (ハウジング) | 黒 (RAL 9005) |
| ハウジング部の色 | 黒 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I / CTI 600 |
| シーリング材 | EPDM |
| ハウジングの材質 | PPE |
| ケーブルシール材質 | EPDM |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | 圧着接続 |
| コンタクトキャリア材質 | PPE |
| Oリング材質 | EPDM |
| ねじ式接続の素材 | PPE |
| 引抜き力 | 150 N ±50 N |
| ケーブル外径 | 8 mm ... 12 mm |
| ケーブル外径 | 8 mm ... 12 mm |
| 単線、断面積 | 1.5 mm² 6 mm² |
| 剥き線長さ | 12 mm (8 mmのPE導体を設置) |
| ハロゲンフリー | 可 |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | 100 |
| 挿入力 | 30 N ±10 N |
| 周囲条件 | |
| 保護等級(プラグ挿入時) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| 保護等級 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| 衝撃の種類 | IK08 (-25°C) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 85 °C |
| アイテム番号 | 1410658 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABLCBA |
| GTIN | 4046356904254 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 82.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 72.9 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
同じ等級の産業用コネクタより、最大75%小型化
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
塩を含む大気中や直射日光の当たる場所でのアプリケーションに最適
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適