高性能S-MAXコンパクトコントローラにより、信頼性のある通信と高度な可用性が実現されます。このクラス400コンパクトコントローラを使用すれば、アプリケーションのオープン制御およびクローズドループ制御だけではなくプロセスを直接操作および監視することもできます。 S-MAXコントローラは従来のPROFINET互換PLCのように動作しますが、HMI(ヒューマンマシンインターフェース)が追加されています。 このユニットの高性能で、幅広いオートメーションタスクが高速で確実に処理できます。
S-MAX 412 CE PN
-
コントローラ
2700586
PCプラットフォーム、PLC、表示の高性能な組合せ、INTERBUSフィールドバスマスター付き、12インチディスプレイ、Windows CE.NET、PROFINET-Controller
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
FTPサーバ
INTERBUSマスタ
PROFINETコントローラ
Visu+対応の表示ランタイムシステム(SCADA表示)
内蔵WebサーバはWebVisitにより表示
多数の通信プロトコルをサポート:SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL
カラーTFTタッチスクリーン