ILC 191 ME/INC
-
コントローラ
2700075
パルス/方向/PWMインターフェースを組み込んだInlineコントローラ、RS-485/RS-422、高速カウンタ、インクリメンタルエンコーダ入力、IEC 61131-3に準拠したプログラミングオプション
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | なし |
| プロセッサ | AlteraNios® II 64 MHz |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 1 Mbyte |
| 保持属性付きデータストレージ | 48 kByte (NVRAM) |
| データストレージ | 1 Mbyte |
| データブロックの数 | データストレージにより異なる |
| 制御タスクの数 | 8 |
| システム制限 | |
| プロセスデータの数 (INTERBUS入力/出力データ) | 最大 4096 ビット (INTERBUS) |
| プロセスデータの数 (Modbus/TCPクライアント) | 最大 32768 ビット (内蔵のModbus/TCP Client) |
| サポートされるデバイスの数 (INTERBUS) | 最大 128 |
| Modbus/TCPクライアント数 | 最大 16 FW 4.42以降 |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 (INTERBUS) | 最大 63 (電流消費を監視) |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 24 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 最大 3 |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINET装置 |
| 機能 | |
| 診断画面 | なし |
| 冗長機能 | なし |
| セーフティ機能 | なし |
| 機能 | |
| プログラミングツール | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| 対応するプログラミング言語 | IEC 61131-3に準拠したプログラミング |
| システム要求 | |
| コンフィギュレーションツール | Config+バージョン1.01以上 |
| 診断ツール | DIAG+ |
| ランタイムシステム | eCLR |
| アプリケーションインターフェース | OPC |
| 通信媒体 | 銅 |
| 規準状態での最大損失電力 | 最大 8.4 W |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 残存リプル | ± 5 % |
| 通常電流消費 | 350 mA |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり |
| リアルタイムクロックの説明 | 統合(充電式バッテリ) |
| 電位 | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 最大 0.8 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 消費電流 | 最大 8 A DC |
| 電位 | |
| 電源 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2に準拠) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A (UM + USの合計) |
| 消費電流 | 最大 8 A DC |
| エンコーダ | |
| 入力名 | エンコーダ入力 |
| 入力数 | 2 (三相) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 5 V DC ... 24 V DC |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 NPN/PNP |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | インライン電位分配 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 入力電圧範囲 | -0.5 V ... 30 V |
| 入力電圧範囲「0」信号 | -0.5 V ... 5 V |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V ... 30 V |
| 応答時間 | 最小 3 ms |
| カウンタ: | |
| 入力名 | 24 V信号のカウンタ入力 |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 5 V DC ... 24 V DC |
| カウンター周波数 | 200 kHz |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 出力数 | 4 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| 許容逆電圧抵抗 | 最大 500 mA |
| パルス方向 | |
| 出力名 | 5 V信号用パルス指向性出力 |
| パルス方向出力数 | 2 (パルス幅変調の代用可能) |
| 出力電圧 | 5 V |
| 制限周波数 | 150 kHz |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| Webサーバ | はい |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| バスシステム | RJ45 |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| INTERBUSローカルバス(マスター) | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBaud / 2 MBaud (切替え可能) |
| パラメータ化/操作/診断 | |
| バスシステム | RS-232 |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | 6極MINI DINソケット(PS/2) |
| 通信速度 | max. 115,2 kBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| チャネル数 | 1 |
| RS-422/-485 | |
| バスシステム | RS-485/-422 |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | 4極、全二重対応 |
| 2極、半二重対応 | |
| 幅 | 164 mm |
| 高さ | 136.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
| 衝撃 | 25g、IEC 60068-2-27の基準1に準拠 |
| 振動(動作) | 5g |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 静電気放電(ESD)EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 基準B、±6 kV接触放電、±8 kV空中放電 |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 電磁場EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 基準A、電界強度:10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 高速過渡現象(バースト)61000-4-4/IEC 61000-4-4 基準A、全インターフェース±1 kV基準B、全インターフェース±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 過渡サージ電圧(サージ)EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 基準B、DC電源:0.5 kV/0.5 kV(同期/非同期)、フィールドバスケーブルシールド1 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2に準拠の耐性試験 伝導干渉EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 基準A、テスト電圧10 V | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4準拠のノイズ輻射試験 EN 55011 タイプ A |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2700075 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRAAAA |
| GTIN | 4046356479103 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 607.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 450 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
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
SD FLASH 512MB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701801
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701190
-
AX OPC SERVER - ドライバとインターフェースソフトウェア 2985945
-
IPASSIGN - ソフトウェア 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - ドライバとインターフェースソフトウェア 2402686
特長
ウェブサーバ、FTPサーバ、Flashファイルシステム
高速カウンタとインクリメンタルエンコーダ入力を組込み
パルス/方向/PWMインターフェースを組込み
RS-485/RS-422インターフェースを組込み
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQLなど
Modbus/TCPサーバ
大容量のプログラムメモリとデータストレージ(1024 kB/1024 kB)
Modbus/TCP-Client
PROFINET-Device
HTML 5
PC WORX EXPRESSで自由にプログラミング(IEC 61131-3)