AXC CLOUD-PRO - コントローラ
2402985

PROFICLOUDと通信するためのAxiocontrolです。Axioline I/Oを直接制御します。Ethernetインターフェース2点とプログラミング機能がありIEC 61131-3に準拠しています。コネクタプラグとマーキングフィールドも含まれています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

アプリケーションのターゲットシャットダウンを行う組込みUPS
EMI耐性が向上
イーサネットインターフェースx 2(スイッチ内蔵)
オプションのプラグインパラメータ指定メモリとして最大2 GBのSDカード
ウェブサーバHTML5およびJAVA
USBからコンフィグレーション
AXIO I/Oモジュール63台までを横並びで取付け可能
多数のプロトコルをサポート、例:HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCPなど
分散型I/Oを使用するためのクラウドコントローラ
PC WORX EXPRESSで自由にプログラミング(IEC 61131-3)