フエニックス・コンタクトの非常停止スイッチは、安全機能を備えた電気機械式開閉機器です。これらは、人身傷害や物的損害を防止または最小限に抑えるために、機械やシステムを安全にシャットダウンまたは停止するために使用されます。 製品ラインアップには、モジュール型システムと設定済みのソリューションが含まれています。 モジュール型非常停止スイッチは、以下の部品で構成されています。 - PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 アクチュエータ - PSR-ESS-ACC-CB1-C... モジュールホルダ - 4 x安全コンタクトモジュールPSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
-
コンタクトモジュール
1396559
安全関連停止用の強制ガイド付b接点が最大PL e(EN ISO 13849-1)、SIL 3(EN IEC 62061)までの使用に適切な評価ユニットと組み合わせて使用可能(組立てはコンタクトモジュール4点のみ使用)
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: E140324Functional Safety
認証ID: B 029429 0031 Rev01互換性のある製品
特長
モジュール型システムにより、個々のアプリケーションに合わせた効率的なソリューションを実現
IEC 60947-5-1に準拠した直接開路動作
PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)までの使用に最適な評価機器を備えたアプリケーションにて
組立てはコンタクトモジュール4点のみ使用